登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
09 56 562 5813
型号: 09 56 562 5813
DSUB HD MA RA 78P S4 4-40 SCREW AND B-LO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 562 5813
DSUB HD MA RA 78P S4 4-40 SCREW AND B-LO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
High Density
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Lisované provedení
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 5
Počet kontaktů
78
Upevnění PCB
带锁板扣
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
1.98 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.41 mm
Jmenovitý proud
2 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
> 5 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 25 mΩ
Utahovací moment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1.6 mm
Instalační výška
7.6 mm
Hot plugging
无
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Tloušťka vrstvy
≥ 0.76 µm
Tloušťka vrstvy
≥ 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
0,005 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140072442
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较