登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 66 313 6602
型号: 09 66 313 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT 4-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 313 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT 4-
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 3
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
25
Comprimento de terminal
2,9 mm
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Distância entre fileiras
2,84 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,76 mm
Corrente Nominal
6,5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 83 N
Força de retirada
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Nível de desempenho
2
conforme CECC 75301-802
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Altura de instalação
7,3 mm
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
Concha: aço revestido
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
14,13 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140083271
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较