登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 025 4715 050
型号: 09 67 025 4715 050
DSUB SOLDER CUP FEM TURNED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 09 67 025 4715 050
DSUB SOLDER CUP FEM TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
역전식
직선형
버전
터미네이션 방법
솔더 컵 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 3
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
케이블 투 케이블
컨택트핀 개수
25
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 20
정격 전류
7.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
탈피 길이
2.5 ... 3 mm
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 83 N
철수 포스
≥ 7.8 N
≤ 56 N
성능 레벨
NM 30 (S4)
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
자재 특성
재료 (인서트)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀锡
컬러 (인서트)
白
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀金
레이어 두께
≥ 0.76 µm
레이어 두께
≥ 30 µinch
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
14.84 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140091894
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较