登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
11
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 67 050 4707
型号: 09 67 050 4707
DSUB SV FE TWW STR 50P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绕接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
白
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 050 4707
DSUB SV FE TWW STR 50P AU3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Svarvad
Rak
Version
Förbindningsmetod
Virningsförbindning
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 5
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
50
Förbindningslängd
13,65 mm
Låsningstyp
Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
2,54 mm
Märkström
7,5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 167 N
Urtagningskraft
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
Skal: pläterat stål
Färg (kontaktinsats)
Vit
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
25
Nettovikt
22,3 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140093638
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较