登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 66 362 6815
型号: 09 66 362 6815
D-SUB M ANGLED SOLDER PINS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 362 6815
D-SUB M ANGLED SOLDER PINS
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Specifikation
Low-profile
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 3
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
25
yderligere kontakter
Med jordstift
Termineringslængde
3 mm
Fastgørelse af PCB
Med printpladelåse
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,54 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,76 mm
Nominel strøm
7,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 83 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
3,6 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: Belagt stål
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
12,2 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140084506
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较