登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förlängarkortsterminering
09 66 362 6816
型号: 09 66 362 6816
DSUB MA ANG36-254 25P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 362 6816
DSUB MA ANG36-254 25P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Element
Kontaktdon
Specification
Low-profile
Kontaktbeskrivning
Svarvad
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
公头
Storlek
D-Sub 3
Förbindningstyp
主板到子插件板
Antal kontakter
25
fler kontakter
有接地针
Förbindningslängd
3 mm
Kretskortsfixering
带锁板扣
Låsningstyp
Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
2.54 mm
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.76 mm
Märkström
7.5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 83 N
Urtagningskraft
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Prestandanivå
2
符合 CECC 75301-802 标准
Matningscykler
≥ 250
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Installationshöjd
3.6 mm
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
12,785 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140084513
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较