Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Cikkszám: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌6.5 A
Apa
Méret: D-Sub 4
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP), Védőburkolat: ötvözött acél
Fekete
Érintkezők: 37
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 4
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 37
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 123 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 17,9 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140079151
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás