登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie karty rozszerzenia
09 65 163 6810
型号: 09 65 163 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P PL2 GCHOLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 163 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P PL2 GCHOLE
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Opis kontaktu
Wybijane
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 1
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
9
Mocowanie do PCB
Z zatrzaskami do płyty
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2,84 mm
Prąd znamionowy
6,5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 30 N
Siła wycofania
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Klasa właściwości
2
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
7,3 mm
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
Osłona: stal platerowana
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140570542
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (波兰语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较