登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 67 037 5655
型号: 09 67 037 5655
DSUB STRAIGHT MALE TURNED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 037 5655
DSUB STRAIGHT MALE TURNED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Soustružený
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 4
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
37
Délka zakončení
5,8 mm
Upevnění PCB
Bez aretačních klipsů
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,76 mm
Výška příruby
6,5 mm
Jmenovitý proud
7,5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 123 N
Odpojovací síla
≥ 11 N
≤ 82 N
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≤1,6 mm
Instalační výška
5,4 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pocínovaná ocel
Barva (vložka)
Bílá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140093072
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较