登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
...
PCB 连接器
板对板连接器
夹层连接
夹层连接
Filters
原件
Select a value
Reset filter
公连接器
626
母连接器
669
连接器
42
适配器
52
系列
Select a value
Reset filter
DIN 41612
553
SEK Low-profile
190
SEK 堆栈
88
har
-drive
®
3
har-bus® 64
11
har-flex®
626
har-modular®
80
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
67
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
120
140
to
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
67
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
120
140
1
4
2
12
3
10
4
11
5
8
6
56
8
13
9
4
10
46
11
3
12
43
14
34
15
15
16
54
18
5
20
84
22
6
24
6
26
62
28
5
30
46
32
132
34
35
36
5
38
4
40
55
42
5
44
12
46
4
48
90
50
52
52
2
54
4
56
4
58
4
60
34
62
4
64
126
66
4
67
1
68
35
70
6
72
4
74
4
76
5
78
4
80
56
82
4
84
4
86
4
88
4
90
7
92
6
94
4
96
88
98
4
100
22
120
6
140
6
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至PCB
278
PCB至电缆
638
主板到子插件板
1131
堆栈
1119
飞线
52
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
2 A
6 A
15 A
≤ 1.5 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
25 A
≤ 40 A
21.5 A
26.5 A
to
1 A
2 A
6 A
15 A
≤ 1.5 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
25 A
≤ 40 A
21.5 A
26.5 A
1 A
278
2 A
367
6 A
71
15 A
17
≤ 1.5 A
2
18 A
4
19 A
7
20 A
40
≤ 20 A
1
25 A
4
≤ 40 A
6
21.5 A
8
26.5 A
4
接线方式
Select a value
Reset filter
压接终端
191
回焊焊接接线方式 (SMT)
422
回焊焊接接线方式 (THR)
333
波峰焊接接线方式
430
焊接接线
14
绕接接线方式
26
螺栓接线
1
连接长度
Select a value
Reset filter
from
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
17 mm
20 mm
2.5 mm
2.7 mm
2.9 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.5 mm
4.8 mm
5.5 mm
11.5 mm
13.2 mm
16.2 mm
24.8 mm
to
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
17 mm
20 mm
2.5 mm
2.7 mm
2.9 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.5 mm
4.8 mm
5.5 mm
11.5 mm
13.2 mm
16.2 mm
24.8 mm
3 mm
34
4 mm
35
5 mm
21
6 mm
4
7 mm
5
8 mm
1
10 mm
1
13 mm
83
17 mm
42
20 mm
24
2.5 mm
84
2.7 mm
1
2.9 mm
229
3.5 mm
3
3.6 mm
5
3.7 mm
18
4.1 mm
1
4.5 mm
235
4.8 mm
8
5.5 mm
34
11.5 mm
2
13.2 mm
1
16.2 mm
35
24.8 mm
1
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
0.8 mm
42
1.27 mm
535
10.16 mm
15
2.54 mm
447
3.81 mm
38
5.08 mm
73
6.3 mm
3
6.5 mm
15
7.62 mm
63
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
0.8 mm
6.3 mm
1.27 mm
2.54 mm
3.81 mm
5.08 mm
7.62 mm
10.16 mm
to
0.8 mm
6.3 mm
1.27 mm
2.54 mm
3.81 mm
5.08 mm
7.62 mm
10.16 mm
0.8 mm
42
6.3 mm
3
1.27 mm
483
2.54 mm
732
3.81 mm
18
5.08 mm
72
7.62 mm
63
10.16 mm
13
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
8
10 Gbit/s
8
10 Mbit/s
8
100 Mbit/s
8
25 Gbit/s
50
5 Gbit/s
8
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
8
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.6 mm +0.8
3
1.6 mm +1.6
57
1.6 mm +2.4
31
1.6 mm ±0.3
1
1.8 mm ±0.5
12
2.2 mm ±0.3
1
2.6 mm ±0.5
12
2.8 mm +0.2
2
2.8 mm -0.3
2
2.8 mm ±0.3
1
3.2 mm +0.8
3
3.4 mm +0.2
2
3.4 mm -0.3
2
3.4 mm ±0.3
1
3.4 mm ±0.5
13
3.8 mm ±0.5
4
4 mm ±0.3
1
4.2 mm ±0.5
12
4.6 mm ±0.3
1
4.8 mm ±0.5
4
5 mm ±0.5
8
5.2 mm ±0.3
1
5.6 mm ±0.5
4
5.8 mm ±0.3
1
5.8 mm ±0.5
8
6.4 mm ±0.3
1
6.4 mm ±0.5
4
6.6 mm ±0.5
9
7.2 mm ±0.5
4
7.4 mm ±0.5
9
8 mm ±0.5
4
8.2 mm ±0.5
4
≥1.6 mm
134
标识
Select a value
Reset filter
2B型
12
2C型
31
2Q型
6
2R型
18
3B型
7
3C型
14
3Q型
9
3R型
12
B型
30
C9 模块
4
C型
112
D型
12
E型
13
F4 模块
3
F型
38
G型
6
H15型
15
H3 模块
2
HD-Card Edge
42
M1 模块
4
M反转型
21
M型
19
M扁平型
23
P 垫块
5
P 模块
5
Power
48
Q型
9
RM型
3
R型
37
Signal
503
T 垫块
4
T 模块
5
flat
2
low-profile
6
混合
32
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
16
不缺针的编码方式
431
侧编码
24
孔编码
68
带护罩编号
45
性能等级
Select a value
Reset filter
1
779
2
411
3
139
AU 30
6
AU 50
11
AU 70
1
NM 30 (S4)
67
符合 IEC 60603-13 标准
130
符合 IEC 60603-2 标准
467
额定电压
Select a value
Reset filter
from
180 V
to
180 V
180 V
48
传输特性
Select a value
Reset filter
100GBASE-KR4 Ethernet
8
10GBASE-KR Ethernet
4
40GBASE-KR4 Ethernet
4
Hypertransport 3
8
Infiniband FDR
8
PCIe Gen 2
8
PCIe Gen 3
8
PCIe Gen 4
8
SAS 2.0
8
SAS 3.0
8
SATA 3.2
8
USB 3.0
8
USB 3.1
8
类别
Select a value
Reset filter
插针
11
连接器
1389
附件
146
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
4
螺栓固定在母排上
1
插针类型
Select a value
Reset filter
PCB 焊接针
4
压接针
2
同轴插针
4
螺栓插针
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
1
固定导轨
31
夹层适配器
4
导向框架
2
屏蔽框架
1
应力消除件
1
支架固定距离
4
机械和电气引导件
1
标示条
2
样品套装
1
研发套装
1
编码
1
编码梳
7
编码针
9
螺钉
11
转接框
65
连接件 O
2
适配器
1
锁止元件
1
Unfortunately, no results were found for your search query
1,546 products
(of 1,546)
1/52
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
连接方式-递减
额定电流-递减
母连接器
SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2
型号 09 19 510 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
型号 15 04 100 2001 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
型号 15 13 080 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular H3 module female straight
型号 02 52 903 1301
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
型号 09 19 520 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular P module female straight
型号 02 52 900 0001
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular P module female str. clip
型号 02 52 900 0002
直式
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular H3 module male straight
型号 02 53 903 1301
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular C9 module female straight
型号 02 52 909 1101
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.
型号 09 03 296 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular F4 module female straight
型号 02 52 904 1201
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
型号 09 19 526 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
型号 09 19 510 6822
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular T-module female straight
型号 02 52 900 0003
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
型号 09 03 264 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2
型号 09 18 510 6324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular P module male straight
型号 02 53 900 0002
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular M1flat-module female str.
型号 02 52 901 0451
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular T-module male str.with guide
型号 02 53 900 0004
直式
PCB 固定: 带导向
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular P module male str with guide
型号 02 53 900 0006
直式
PCB 固定: 带导向
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular M1-module female straight
型号 02 52 901 0401
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
型号 09 06 248 6834
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular M1-flat module male str.
型号 02 53 901 0451
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular T module male str fixing pin
型号 02 53 900 0003
直式
PCB 固定: 带固定销
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular M1 module male str. w.guide
型号 02 53 901 0401
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular Spacer 5 module female str.
型号 02 52 900 0004
直式, 空模块
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular T-module male straight
型号 02 53 900 0001
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular F4 module male straight
型号 02 53 904 1201
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular P module male str fixing pin
型号 02 53 900 0005
直式
PCB 固定: 带固定销
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular C9 module male straight Pa3
型号 02 53 909 1103
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
52
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
连接方式 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,546 products
比较
0
排序方式
Filters
0