登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
...
PCB 连接器
板对板连接器
主板到子插件板连接
主板到子插件板连接
Filters
原件
Select a value
Reset filter
公连接器
1046
母连接器
905
连接器
679
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
637
DIN 41612
850
SEK Low-profile
119
SEK 堆栈
88
har-
bus
®
HM
241
har
-bus
®
64
39
har
-flex
®
819
har
-modular
®
82
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
31
32
34
36
37
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
63
64
66
67
68
70
72
74
76
77
78
80
82
83
84
86
88
90
92
94
95
96
98
100
110
120
125
127
132
133
140
146
150
154
160
169
175
176
200
220
232
244
250
308
to
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
31
32
34
36
37
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
63
64
66
67
68
70
72
74
76
77
78
80
82
83
84
86
88
90
92
94
95
96
98
100
110
120
125
127
132
133
140
146
150
154
160
169
175
176
200
220
232
244
250
308
1
3
2
21
3
20
4
26
5
16
6
62
8
16
9
159
10
51
12
47
14
28
15
173
16
62
18
9
20
100
22
11
24
10
25
131
26
65
28
7
30
56
31
8
32
213
34
33
36
8
37
126
38
7
40
51
42
9
44
33
45
2
46
6
48
150
50
72
52
4
54
6
55
8
56
6
58
6
60
34
62
17
63
3
64
175
66
7
67
2
68
30
70
8
72
6
74
6
76
8
77
8
78
16
80
58
82
6
83
1
84
5
86
7
88
6
90
11
92
9
94
6
95
14
96
135
98
6
100
30
110
21
120
6
125
13
127
6
132
4
133
13
140
6
146
6
150
1
154
28
160
26
169
4
175
5
176
2
200
4
220
7
232
1
244
4
250
4
308
10
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
426
母头
211
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至PCB
88
PCB至电缆
893
主板到子插件板
2591
堆栈
1229
扩展卡
495
飞线
14
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
≤ 1.5 A
2 A
5 A
6 A
6.5 A
7.2 A
7.5 A
8 A
15 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
23 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
≤ 30 A
≤ 40 A
to
1 A
≤ 1.5 A
2 A
5 A
6 A
6.5 A
7.2 A
7.5 A
8 A
15 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
23 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
≤ 30 A
≤ 40 A
1 A
406
≤ 1.5 A
6
2 A
620
5 A
182
6 A
142
6.5 A
251
7.2 A
4
7.5 A
146
8 A
4
15 A
31
18 A
8
19 A
8
20 A
45
≤ 20 A
1
21 A
16
21.5 A
16
22 A
16
22.5 A
8
23 A
2
25 A
4
26 A
4
26.5 A
4
29 A
4
≤ 30 A
3
≤ 40 A
14
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
3
压接终端
350
压接针
3
回焊焊接接线方式 (SMT)
809
回焊焊接接线方式 (THR)
469
波峰焊接接线方式
1040
焊接接线
25
绕接接线方式
40
螺栓接线
1
连接长度
Select a value
Reset filter
from
2.1 mm
2.5 mm
2.7 mm
2.8 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
4.1 mm
4.3 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
5.8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
13.2 mm
13.65 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24.8 mm
to
2.1 mm
2.5 mm
2.7 mm
2.8 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
4.1 mm
4.3 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
5.8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
13.2 mm
13.65 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24.8 mm
2.1 mm
8
2.5 mm
31
2.7 mm
1
2.8 mm
1
2.9 mm
440
3 mm
194
3.2 mm
26
3.5 mm
3
3.6 mm
5
3.7 mm
26
3.8 mm
8
4 mm
39
4.1 mm
1
4.3 mm
1
4.5 mm
223
5 mm
27
5.5 mm
1
5.8 mm
10
6 mm
4
7 mm
5
8 mm
1
10 mm
1
11.5 mm
2
13 mm
90
13.2 mm
1
13.65 mm
9
16.2 mm
35
17 mm
46
20 mm
24
22 mm
1
24.8 mm
1
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
0.8 mm
42
1.27 mm
680
10 mm
2
10.16 mm
19
2 mm
171
2.54 mm
758
3 mm
7
3.81 mm
83
5.08 mm
146
6.5 mm
19
7.62 mm
91
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
0.8 mm
1.27 mm
2 mm
2.29 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
3 mm
3.81 mm
5.08 mm
7.62 mm
10 mm
10.16 mm
to
0.8 mm
1.27 mm
2 mm
2.29 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
3 mm
3.81 mm
5.08 mm
7.62 mm
10 mm
10.16 mm
0.8 mm
42
1.27 mm
680
2 mm
171
2.29 mm
30
2.41 mm
20
2.54 mm
1012
2.74 mm
224
2.76 mm
319
2.77 mm
28
3 mm
7
3.81 mm
20
5.08 mm
142
7.62 mm
91
10 mm
2
10.16 mm
13
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
6
10 Gbit/s
6
10 Mbit/s
6
100 Mbit/s
6
25 Gbit/s
48
5 Gbit/s
6
≤ 2,500 Mbit/s
171
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
6
带上分离屏蔽
1
带上屏蔽
18
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.6 mm
50
1.6 mm +0.8
3
1.6 mm +1.6
24
1.6 mm +2.4
31
1.6 mm ±0.2
65
1.6 mm ±0.3
1
1.6 mm ±0.4
8
1.8 mm ±0.5
12
2.2 mm ±0.3
1
2.4 mm ±0.4
8
2.6 mm ±0.5
12
2.8 mm +0.2
2
2.8 mm -0.3
2
2.8 mm ±0.3
1
3.2 mm +0.8
3
3.2 mm ±0.4
8
3.4 mm +0.2
2
3.4 mm -0.3
2
3.4 mm ±0.3
1
3.4 mm ±0.5
13
3.8 mm ±0.5
4
4 mm ±0.3
1
4 mm ±0.4
8
4.2 mm ±0.5
12
4.6 mm ±0.3
1
4.8 mm ±0.5
4
5 mm ±0.5
8
5.2 mm ±0.3
1
5.6 mm ±0.5
4
5.8 mm ±0.3
1
5.8 mm ±0.5
8
6.4 mm ±0.3
1
6.4 mm ±0.5
4
6.6 mm ±0.5
9
7.2 mm ±0.5
4
7.4 mm ±0.5
9
8 mm ±0.5
4
8.2 mm ±0.5
4
≥1.4 mm
171
≥1.6 mm
727
标识
Select a value
Reset filter
2B型
25
2C型
56
2Q型
8
2R型
24
3B型
12
3C型
21
3Q型
11
3R型
16
AB19型
33
AB22型
12
AB25型
10
A型
28
B22型
22
B25型
13
B型
47
C9 模块
4
C型
190
DE型
6
D型
26
E型
34
F4 模块
3
FM型
2
F型
68
G型
8
H15型
19
H3 模块
2
H3型
2
HD-Card Edge
42
High Density
50
M1 模块
3
MH型 21+5
3
MH型 24+7
8
Monoblock 47型
16
M反转型
30
M型
40
M扁平型
23
P 垫块
4
P 模块
4
Power
103
Q型
13
R (HE 11)型
10
RM型
3
R型
60
Signal
616
T 垫块
3
T 模块
4
flat
1
low-profile
6
标准
587
混合
64
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
54
不缺针的编码方式
703
侧编码
117
孔编码
134
带护罩编号
86
法兰编码
3
性能等级
Select a value
Reset filter
1
1222
2
979
3
403
AU 30
9
AU 50
29
AU 70
2
NM 30 (S4)
85
符合 CECC 75301-802 标准
339
符合 IEC 60603-13 标准
82
符合 IEC 60603-2 标准
749
符合 IEC 61076-4-113 标准
28
额定电压
Select a value
Reset filter
from
180 V
335 V
to
180 V
335 V
180 V
96
335 V
1
安装高度
Select a value
Reset filter
3.6 mm
102
4.1 mm
10
5.4 mm
10
6.1 mm
20
6.2 mm
87
6.3 mm
39
6.35 mm
72
6.5 mm
4
7.3 mm
260
7.4 mm
2
7.6 mm
5
8.7 mm
16
传输特性
Select a value
Reset filter
100GBASE-KR4 Ethernet
6
10GBASE-KR Ethernet
3
40GBASE-KR4 Ethernet
3
Hypertransport 3
6
Infiniband FDR
6
PCIe Gen 2
6
PCIe Gen 3
6
PCIe Gen 4
6
SAS 2.0
6
SAS 3.0
6
SATA 3.2
6
USB 3.0
6
USB 3.1
6
类别
Select a value
Reset filter
插针
26
连接器
2630
附件
207
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
8
螺栓固定在母排上
1
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
165
D-Sub 2
154
D-Sub 3
141
D-Sub 4
136
D-Sub 5
39
插针类型
Select a value
Reset filter
PCB 焊接针
13
压接针
4
同轴插针
8
螺栓插针
1
导体截面积
Select a value
Reset filter
10 mm²
1
4 ... 6 mm²
1
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 12 ... AWG 10
1
AWG 8
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
191
带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
40
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
194
带螺纹的固定法兰 M3
161
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
51
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
1
固定导轨
31
固定架
2
导向框架
2
导向针座
1
导向销
2
屏蔽框架
1
应力消除件
1
底部屏蔽
8
支架固定距离
2
机械和电气引导件
1
标示条
2
样品套装
1
研发套装
1
编码件
20
编码梳
10
编码针
9
螺钉
11
转接框
97
连接件 O
2
适配器
1
锁止元件
1
Unfortunately, no results were found for your search query
2,863 products
(of 2,863)
1/96
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
母连接器
SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2
型号 09 19 510 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
型号 15 04 100 2001 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
型号 15 13 080 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
型号 09 03 164 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
C96MS-C1A-2-CLIP
型号 09 03 396 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular H3 module female straight
型号 02 52 903 1301
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
型号 09 19 520 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular P module female straight
型号 02 52 900 0001
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular P module male angled
型号 02 51 900 0002
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular P module female str. clip
型号 02 52 900 0002
直式
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
型号 09 06 148 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular C9 module female straight
型号 02 52 909 1101
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.
型号 09 03 296 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular F4-module male angled
型号 02 51 904 1201
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular F4 module female straight
型号 02 52 904 1201
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
型号 09 19 526 6824
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
型号 09 19 510 6822
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular T-module female straight
型号 02 52 900 0003
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
型号 09 03 264 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular M1-module male angled
型号 02 51 901 0401
插针: 1
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular P module male angled w.Clip
型号 02 51 900 0004
弯式
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular H3-module male angled
型号 02 51 903 1301
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular M1flat-module female str.
型号 02 52 901 0451
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
型号 09 66 151 6512
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-modular M1-module female straight
型号 02 52 901 0401
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular C9-module male angled
型号 02 51 909 1101
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
型号 09 06 248 6834
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
型号 09 66 151 6513
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 75 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-modular T module male angled
型号 02 51 900 0001
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
96
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2,863 products
比较
0
排序方式
Filters
0