登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
数据连接器
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB 插座
1
PCB连接器
17
PCB适配器
70
公连接器
1
母头
54
端接块
4
系列
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull
5
HARTING PushPull (V4)
22
HARTING RJ Industrial
®
51
HARTING ix Industrial®
8
Han® PushPull (V14)
29
RJ45
54
HARAX
®
6
har
-link
®
2
preLink®
5
圆形连接器 M12
100
圆形连接器 M8
24
针数
Select a value
Reset filter
from
4
8
10
to
4
8
10
4
43
8
95
10
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
12
母头
99
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
0.8 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
3 A
4 A
to
0.5 A
0.8 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
3 A
4 A
0.5 A
26
0.8 A
12
1.5 A
28
1.75 A
4
1.76 A
3
3 A
10
4 A
35
接线方式
Select a value
Reset filter
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
5
回焊焊接接线方式 (SMT)
26
回焊焊接接线方式 (THR)
71
波峰焊接接线方式
30
焊接接线
8
绝缘置换连接绝缘位移终端
7
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
2 mm
1
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2 mm
to
2 mm
2 mm
1
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
83
10 Gbit/s
38
10 Mbit/s
136
100 Mbit/s
136
2.5 Gbit/s
64
5 Gbit/s
42
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
62
屏蔽
71
无屏蔽
9
标识
Select a value
Reset filter
Data
8
Magnetics
42
Power L
6
PushPull
31
RJ45
1
编码
Select a value
Reset filter
A型
6
C型
2
D编码
41
X编码
38
性能等级
Select a value
Reset filter
2
1
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
67
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
4
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
31
类别
Select a value
Reset filter
连接器
166
附件
92
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
48 V
50 V
57 V
60 V
250 V
to
30 V
48 V
50 V
57 V
60 V
250 V
30 V
6
48 V
2
50 V
45
57 V
18
60 V
10
250 V
9
尺寸
Select a value
Reset filter
重点版
3
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
68
IP40
5
IP65
31
IP65 / IP67
10
IP65 / IP67 插配状态
68
IP67
35
IP67 插配状态
21
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.05 ... 0.08 mm²
1
0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
2
0.1 ... 0.12 mm²
2
0.22 ... 0.32 mm²
4
0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
4
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 24 ... AWG 22
8
AWG 27 ... AWG 26
2
AWG 28 ... AWG 24
2
AWG 30 ... AWG 28
1
详细资料
Select a value
Reset filter
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
58
PushPull (inner)
1
压入式连接
1
螺钉锁扣
70
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
27
六角螺母
3
外壳
32
密封件
4
封板
1
屏蔽框架
1
锁紧螺母
8
防尘保护盖
5
面板安装件
1
颜色夹
10
Unfortunately, no results were found for your search query
258 products
(of 258)
1/9
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
额定电流-递减
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 2561
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
型号 09 45 551 1102
RJ45, 弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
型号 09 45 551 1103
RJ45, 垂直
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 2562
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
型号 09 45 551 1110
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through/PCB angled D-code
型号 21 03 381 4410
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
型号 21 03 381 2418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
型号 21 03 381 4412
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
型号 09 45 551 1114
母头
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w. clip
型号 09 45 545 0042
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6410
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w/o clip
型号 09 45 545 0043
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB 插座
preLink PCB jack THR
型号 20 82 007 1100
THR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power Base panel w. gasket
型号 09 35 002 0323
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing vert. jack
型号 09 45 545 0040
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
型号 09 45 551 1122
RJ45, 弯式, 2个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT5 receptacle straight
型号 21 03 381 2807
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
型号 09 45 551 1100
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
型号 09 45 551 1141
RJ45, 带双色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
型号 09 45 545 1562
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
额定电流: 1.76 A
插针: 8
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 03 381 4440
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
型号 09 45 551 1101
RJ45, 弯式, 带插针弹片
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a receptacle straight front
型号 21 03 381 2802
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
型号 09 35 002 2102
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM
型号 21 03 381 4802
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Har-link male IDC 10P conn assy kit
型号 27 11 161 8001
公连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酯纤维
黑色
额定电流: 1.5 A
插针: 10
导体截面积: 0.05 ... 0.08 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
型号 09 45 551 1530
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
型号 09 35 002 2101
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gerade
型号 21 03 381 2806
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
型号 09 45 551 1120
RJ45, 无LED, 垂直, 带插针弹片
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
9
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 258 products
比较
0
排序方式
Filters
0