登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
数据连接器
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB连接器
20
系列
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull
3
HARTING T1 Industrial
20
圆形连接器 M12
30
圆形连接器 M8
16
针数
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
20
公母类型
Select a value
Reset filter
母头
44
额定电流
Select a value
Reset filter
from
4 A
to
4 A
4 A
20
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (THR)
20
连接长度
Select a value
Reset filter
from
8 mm
12 mm
12.5 mm
to
8 mm
12 mm
12.5 mm
8 mm
3
12 mm
2
12.5 mm
1
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
20
10 Gbit/s
18
10 Mbit/s
20
100 Mbit/s
20
2.5 Gbit/s
18
5 Gbit/s
18
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
20
标识
Select a value
Reset filter
PushPull
5
传输特性
Select a value
Reset filter
4 GHz
8
4 GHz 带宽
5
600 MHz 带宽
7
类别
Select a value
Reset filter
连接器
23
附件
36
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
16
IP65 / IP67
8
IP65 / IP67 插配状态
17
IP67
2
IP67 插配状态
10
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
8
PushPull (inner)
1
螺钉锁扣
14
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
9
六角螺母
3
外壳
24
Unfortunately, no results were found for your search query
59 products
(of 59)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
额定电流-递减
PCB连接器
T1 Industrial Jack AH IP20
型号 09 45 281 2800
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Industrial jack AH IP20
型号 09 45 281 2800 333
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Industrial Jack AH IP20
型号 09 45 281 2810
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
型号 21 03 339 2201
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Industrial jack AH IP20
型号 09 45 281 2810 333
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
型号 21 03 339 2220
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
型号 21 03 339 2221
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
型号 21 03 339 4211
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Ind. Jack M12, angled
型号 21 03 339 4201
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
型号 21 03 339 2210
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
型号 21 03 339 2211
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
MPP-PFT-ix-F-P
型号 09 51 521 0001
无锁板结构
PushPull
材料 (上壳/底座): 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
黑色
材料(密封件): PTS
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
型号 21 41 000 0001
用于公插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
防护等级: IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M12 transf. recpt. rear mounting kit
型号 21 03 301 2007
面板内部安装
黄铜,镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M12 transf. recpt. front mounting kit
型号 21 03 301 2006
面板外部安装
黄铜,镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
blinding cap for female with eyelet
型号 21 01 000 0030
用于母插芯, 带回路电缆
金属
防护等级: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
blinding cap for female with cable clip
型号 21 01 000 0031
用于母插芯, 带电缆夹
金属
防护等级: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M12 housing female frontmounting packed
型号 21 03 301 2003
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
blinding cap for male with cable clip
型号 21 01 000 0038
用于公插芯, 带电缆夹
金属
防护等级: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M12 housing female backmounting packed
型号 21 03 301 2000
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
PCB receptacle housing front f (60 pcs)
型号 21 03 302 2001
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
型号 21 03 302 2000
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
SEALING CAP FOR PASSIVE BOXES
型号 21 01 000 0003
用于母插芯
热塑性塑料
防护等级: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
blinding cap for male with eyelet
型号 21 01 000 0033
用于公插芯, 带回路电缆
金属
防护等级: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
型号 21 41 000 0017
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
型号 21 41 000 0002
用于母插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
防护等级: IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M8-ACC- PLASTICCAP FOR M8 MALE
型号 21 41 000 0003
用于公插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M12-ACC-Housing
型号 21 41 000 0013
面板外部安装, M14.5 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M8-ACC-PLASTICCAP FOR M8 FEMALE
型号 21 41 000 0004
用于母插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
六角螺母
M8-ACC-NUT M10x1
型号 21 41 000 0018
M10 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 59 products
比较
0
排序方式
Filters
0