登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
混合连接器
数据和电源/信号
数据和电源/信号
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB連接器
6
功率模塊
2
系列
Select a value
Reset filter
RJ45
2
HARAX
®
6
圓形連接器 B17
5
圓形連接器 B23
2
圓形連接器 M12
21
針數
Select a value
Reset filter
from
0
5
7
9
to
0
5
7
9
0
2
5
2
7
2
9
2
公母類型
Select a value
Reset filter
公頭
6
母頭
20
接線方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接線方式(SMT)
2
波峰焊接接線方式
6
焊接接線
6
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽觸點
2
屏蔽
6
標識
Select a value
Reset filter
PushPull
5
混合
6
類別
Select a value
Reset filter
上殼 / 底座
1
插蕊
4
連接器
4
附件
27
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
2
B17
5
B23
2
防護等級符合IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65 / IP67
5
IP65 / IP67 插配狀態
12
IP65 / IP67 鎖定狀態
3
IP67
2
IP67 插配狀態
2
導體截面積(mm²)
Select a value
Reset filter
1.5 mm²
2
額定電流符合 UL(電源)
Select a value
Reset filter
26 A
2
額定電流符合 CSA(電源)
Select a value
Reset filter
26 A
2
鎖定類型
Select a value
Reset filter
PushPull
5
PushPull (inner)
1
卡口鎖緊
3
螺釘鎖扣
14
附件種類
Select a value
Reset filter
保護蓋
7
外殼
14
鎖緊螺母
6
Unfortunately, no results were found for your search query
36 products
(of 36)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
針數-递减
公母類型-递减
接線方式-递减
連接器
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
型号 09 45 525 0040
功率模塊
回焊焊接接線方式(SMT)
尺寸: 3 A
插針: 0
導體截面積: 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
型号 09 45 525 0041
功率模塊
回焊焊接接線方式(SMT)
尺寸: 3 A
插針: 0
導體截面積: 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
型号 21 03 302 2000 407
面板內部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
型号 21 03 302 2001 407
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-PP-ACC-HOUSING
型号 21 03 301 2053
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
T1-M12 receptacle front mounting
型号 21 03 339 2001
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
T1-M12 receptacle back mounting
型号 21 03 339 2000
面板內部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
型号 21 03 301 2011
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
型号 21 41 000 0001
用於公插蕊, 帶迴路電纜
熱塑性塑料
防護等級: IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12 transf. recpt. rear mounting kit
型号 21 03 301 2007
面板內部安裝
黃銅,鍍鎳
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12 transf. recpt. front mounting kit
型号 21 03 301 2006
面板外部安裝
黃銅,鍍鎳
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
PCB receptacle housing front f (60 pcs)
型号 21 03 302 2001
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
型号 21 03 302 2000
面板內部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Lock nut (metal)
型号 21 01 000 0008
金屬
Pg 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
Sealing cap for passive boxes
型号 21 01 000 0003
用於母插蕊
熱塑性塑料
防護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Lock nut M16 x 1,5
型号 21 01 000 0010
金屬
M16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Lock nut (plastic) M20
型号 21 01 000 0009
熱塑性塑料
M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Lock nut (plastic)
型号 21 01 000 0007
熱塑性塑料
Pg 13.5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Kontermutter PG13,5 vernickelt f.7/8"
型号 21 01 000 0020
金屬
Pg 13.5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
blinding cap for male with eyelet
型号 21 01 000 0033
用於公插蕊, 帶迴路電纜
金屬
防護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
型号 21 41 000 0002
用於母插蕊, 帶迴路電纜
熱塑性塑料
防護等級: IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-ACC-Housing
型号 21 41 000 0013
面板外部安裝, M14.5 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12-ACC-HOUSING
型号 21 41 000 0010
面板外部安裝, M14.5 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
blinding cap for female with eyelet
型号 21 01 000 0030
用於母插蕊, 帶迴路電纜
金屬
防護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
blinding cap for female with cable clip
型号 21 01 000 0031
用於母插蕊, 帶電纜夾
金屬
防護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12 housing female frontmounting packed
型号 21 03 301 2003
面板外部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
blinding cap for male with cable clip
型号 21 01 000 0038
用於公插蕊, 帶電纜夾
金屬
防護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外殼
M12 housing female backmounting packed
型号 21 03 301 2000
面板內部安裝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
鎖緊螺母
Lock Nut M16x1,5 SW18
型号 21 01 000 0018
金屬
M16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB連接器
B23 Print receptacle male PCB
型号 21 94 339 1900
符合IEC 61076-2-118 標準的B 類應用
公頭, 母頭
波峰焊接接線方式, 焊接接線
聚酰胺 (PA)
插針: 9
銅合金 鎳表面鍍金
鋅合金
卡口鎖緊
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
針數 - 递减
公母類型 - 递减
接線方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 36 products
比较
0
排序方式
Filters
0