登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
板端连接器
...
PCB 连接器
接线端子
导线连接
导线连接
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB接线端子
166
系列
Select a value
Reset filter
har-flexicon®
166
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
16
2
19
3
19
4
15
5
11
6
11
7
11
8
11
9
10
10
10
11
10
12
10
13
3
14
3
15
2
16
3
17
1
18
1
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
166
额定电流
Select a value
Reset filter
from
6 A
9 A
10 A
12 A
17.5 A
60 A
135 A
to
6 A
9 A
10 A
12 A
17.5 A
60 A
135 A
6 A
52
9 A
16
10 A
29
12 A
42
17.5 A
21
60 A
3
135 A
3
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (SMT)
60
回焊焊接接线方式 (THR)
89
推入弹式簧笼接线
117
波峰焊接接线方式
17
螺栓接线
49
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2.54 mm
3.5 mm
3.81 mm
5 mm
7.5 mm
10.16 mm
15 mm
to
2.54 mm
3.5 mm
3.81 mm
5 mm
7.5 mm
10.16 mm
15 mm
2.54 mm
52
3.5 mm
26
3.81 mm
25
5 mm
38
7.5 mm
3
10.16 mm
3
15 mm
3
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
16
10 Gbit/s
16
10 Mbit/s
16
100 Mbit/s
16
额定电压
Select a value
Reset filter
from
150 V
160 V
220 V
300 V
400 V
1,000 V
to
150 V
160 V
220 V
300 V
400 V
1,000 V
150 V
22
160 V
52
220 V
40
300 V
27
400 V
3
1,000 V
6
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
16
SPE T1-B
8
类别
Select a value
Reset filter
连接器
166
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.05 ... 1 mm² 绞线
33
0.05 ... 1.5 mm² 实心
33
0.05 ... 2.5 mm² 实心
10
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
10
0.14 ... 0.5 mm² 实心
52
0.14 ... 1.5 mm² 实心
29
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
29
0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
22
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
40
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
10
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
52
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
52
0.2 ... 1.5 mm²
16
0.2 ... 2.5 mm² 实心
20
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
20
0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
22
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
40
0.5 ... 10 mm² 绞线
3
0.5 ... 16 mm² 实心
3
0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
3
0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
3
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
30
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
20
0.5 ... 25 mm² 绞线
3
0.5 ... 35 mm² 实心
3
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
3
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
3
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 20 ... AWG 1
3
AWG 20 ... AWG 6
3
AWG 24 ... AWG 16
16
AWG 26 ... AWG 20
52
AWG 28 ... AWG 16
22
AWG 30 ... AWG 12
30
AWG 30 ... AWG 16
40
Unfortunately, no results were found for your search query
166 products
(of 166)
1/6
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
连接方式-递减
额定电流-递减
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-4 GN
型号 14 03 041 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
型号 14 02 041 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
型号 14 02 031 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,81 TTPV-2 BK
型号 14 02 021 5101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
型号 14 03 021 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
型号 14 02 021 6404 000
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-6 BK
型号 14 02 061 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-10 GN
型号 14 03 101 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-2 BK
型号 14 02 021 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-3 GN
型号 14 03 031 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK
型号 14 02 081 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
型号 14 03 121 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN
型号 14 03 161 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-5 BK
型号 14 02 051 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-5 GN
型号 14 03 051 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
型号 14 02 031 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 5,00 TWPV-8 GN
型号 14 03 081 6101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTSH-4 BK
型号 14 02 041 4402 000
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTSH-2 BK
型号 14 02 021 4402 000
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
型号 14 01 031 3101 333
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
型号 14 02 022 5402 000
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 60 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPH-12 SAMPLE BK
型号 14 01 121 3102 333
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,81 TTPV-4 BK
型号 14 02 041 5101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-10 BK
型号 14 02 101 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 7,50 TTSH-2 TB100 BK
型号 14 02 022 1404 000
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs
型号 14 01 021 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPH-4 SAMPLE BK
型号 14 01 041 3102 333
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK
型号 14 01 121 3101 333
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 2,54 TSPH-6 SAMPLE BK
型号 14 01 061 3102 333
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB接线端子
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK
型号 14 02 121 4101 000
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
6
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
连接方式 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 166 products
比较
0
排序方式
Filters
0