myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
61 06 000 3355
품번들: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
잠금너트
M30
외부 직경: 36 mm
폴리아미드 (PA)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
标识
类别
附件
系列
har
-port
附件种类
锁紧螺母
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
存储温度
-40 ... +80 °C
尺寸
M30
外径
36 mm
厚度
4 mm
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黑色
商业数据
包装尺寸
100
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713141094344
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (덴마크어)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (한국어)
PDF (일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (이탈리아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
PDF (터키어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다