登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 441 0150 024
型号: 33 01 441 0150 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 15.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0150 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 15.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
LC duplex
Connecteur 2
2x ST
Type de câble
Câble F.O.
Description du câble
Multimode
Version
Longueur de câble
15 m
Nombre de fibres
2
Type de fibre
2G50/125 OM3
Données techniques
Diamètre de câble
5,17 mm
Propriétés du matériau
Couleur (câble)
Bleu clair
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85447000
GTIN
5713140802308
eCl@ss
27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques
UNSPSC 24.0
43223326
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (俄语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较