登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
9
没有可用数据
eShop
Okablowanie systemowe
...
Data
Światłowód Okablowanie systemowe
33 01 241 0150 027
型号: 33 01 241 0150 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0150 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
FO 50/125 IV(ZN)HH
Złącze 1
LCdx MM
Złącze 2
LCdx MM
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
LC duplex
Złącze 2
LC duplex
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
Wersja
Długość kabla
15 m
Liczb włókien
2
Typ włókna
2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
5.17 mm
Właściwości materiału
Kolor (kabel)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Numer ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
245 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140149748
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较