登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0200 027
型号: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
LCdx MM
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
LC duplex
连接器2
LC duplex
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
20 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
349 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140149779
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较