登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Hoods/Housings
18
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
02 54 903 1301
型号: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
母连接器
Faston
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-modular
®
Azonosítás
H3 modul
Elem
Kábelcsatlakozó
Specifikáció
Anya csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
A modul szélessége
10,16 mm
Lezárási mód
Faston
Összeköttetés típusa
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
3
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
15 A
Légköztávolság
4 mm a modulban
4 mm a modul széléhez
5,5 mm to touchable surface
Kúszóáramút távolság
4 mm a modulban
4 mm a modul széléhez
6,4 mm to touchable surface
Szigetelés ellenállása
>10
11
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1,55 kV (érintkező – érintkező)
2,21 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Vasúti osztályozás
F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
8,93 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140427723
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (简体中文)
PDF (法语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较