登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 282 8757 015
型号: 09 48 282 8757 015
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 015
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
連接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
連接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
連接器2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
版本
電纜長度
1.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +80 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
0.05 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140391017
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较