登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
HARTING PushPull
HARTING PushPull
Filters
类别
Select a value
Reset filter
工具
2
插针
18
系统布线
788
连接器
162
配电器
1
附件
54
系列
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull
105
HARTING PushPull (V4)
620
Han
®
PushPull (V14)
186
PushPull XS SFP
114
RJ45
1
preLink
®
3
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han
®
PushPull (V14)
1
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
5
8
9
10
20
to
2
4
5
8
9
10
20
2
33
4
63
5
80
8
33
9
1
10
14
20
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1.5 A
1.75 A
2 A
5 A
12 A
15 A
16 A
to
0.5 A
1.5 A
1.75 A
2 A
5 A
12 A
15 A
16 A
0.5 A
12
1.5 A
83
1.75 A
26
2 A
17
5 A
25
12 A
44
15 A
1
16 A
94
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V
30 V
48 V
50 V
250 V
690 V
to
24 V
30 V
48 V
50 V
250 V
690 V
24 V
57
30 V
12
48 V
44
50 V
68
250 V
16
690 V
11
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
21
IP40
3
IP65
309
IP65 / IP67
75
IP65 / IP67 插配状态
11
IP65 插配状态
5
IP67
251
IP67 插配状态
5
IP68
244
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
13
Han
®
PushPull (V14)
1
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
6
刺破接线
45
压接终端
1
压接针
88
回焊焊接接线方式 (SMT)
2
回焊焊接接线方式 (THR)
1
弹片接线
55
快速接线端
1
波峰焊接接线方式
4
焊接接线
12
笼式弹片接线
2
绝缘置换连接绝缘位移终端
122
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
12
母头
9
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.22 mm²
4
0.08 ... 0.32 mm² 绞线
1
0.08 ... 4 mm²
1
0.09 ... 0.14 mm²
3
0.12 ... 0.32 mm² 实心
3
0.12 ... 0.32 mm² 绞线
3
0.13 ... 0.82 mm²
7
0.1 ... 0.12 mm²
4
0.1 ... 0.22 mm² 绞线
2
0.1 ... 0.32 mm² 实心
5
0.1 ... 0.32 mm² 绞线
7
0.22 ... 0.32 mm²
3
0.22 ... 0.32 mm² 实心
4
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
19
0.23 ... 0.36 mm²
3
0.25 ... 0.82 mm² 绞线
1
0.25 ... 1.5 mm²
6
0.25 ... 2.5 mm²
7
0.26 ... 0.32 mm² 实心
20
0.5 mm²
2
0.5 ... 2.5 mm²
7
0.75 mm²
4
0.75 ... 2.5 mm²
7
0.75 ... 2.5 mm² 绞线
5
1 mm²
4
1.5 mm²
56
2.5 mm²
4
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 12
2
AWG 14
2
AWG 16
2
AWG 16 ... AWG 14
10
AWG 18
6
AWG 18 ... AWG 13
8
AWG 20
2
AWG 20 ... AWG 12 绞线
5
AWG 20 ... AWG 18
2
AWG 22 ... AWG 12
7
AWG 22/1
1
AWG 23/1 ... AWG 22/1 实心
5
AWG 24 ... AWG 12
7
AWG 24 ... AWG 16
6
AWG 24 ... AWG 18
1
AWG 24 ... AWG 22
8
AWG 24 ... AWG 22 实心
2
AWG 24 ... AWG 22 绞线
2
AWG 24/1 ... AWG 22/1 实心
3
AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线
5
AWG 26 ... AWG 18
7
AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
3
AWG 27 ... AWG 26
4
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
13
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
13
AWG 28 ... AWG 12
1
AWG 28 ... AWG 26
3
AWG 28/7 ... AWG 22/7 绞线
1
AWG 28/7 ... AWG 24/7
1
AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
5
额定电压
Select a value
Reset filter
50 V AC
12
60 V DC
12
30 V DC
60
50 V AC
9
60 V DC
11
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
26
飞线底座
3
附件种类
Select a value
Reset filter
LC 连接器双工
2
保护盖
20
切割工具和压接工具替换件
1
切割工具替换件
2
制造工具
2
安全夹
1
封板
1
插座
3
支架固定距离
2
编码套装
1
编码针
2
防尘保护盖
5
颜色夹
10
工具类型
Select a value
Reset filter
8-位 压接工具
1
定位器
1
插针类型
Select a value
Reset filter
SC插针
2
压接针
18
额定电流
Select a value
Reset filter
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
8
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
224
Unfortunately, no results were found for your search query
1,025 products
(of 1,025)
1/35
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座系列-递减
针数-递减
额定电流-递减
电缆组装
FO CABLE ASSY-1M-2xPP SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0010 001
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0010 002
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-2M-2xPP SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0020 001
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0200 002
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-2M-2xPP Metal SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0020 002
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0050 001
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0050 002
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-10M-2xPP SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0100 001
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-10M-2xPP Metal SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0100 002
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF
型号 33 53 211 0200 001
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
型号 09 46 500 3401
母头
压接针
额定电流: 16 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
型号 09 46 500 4401
母头
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w. clip
型号 09 45 545 0042
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
型号 09 35 220 0401
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
型号 09 45 545 9012
焊接插座
焊接接线
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
型号 09 35 226 0401
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
型号 09 35 434 0401
连接器组 符合 AIDA, 带可变编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
型号 09 46 145 3421
连接器组
压接针
额定电流: 16 A
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
型号 20 82 104 0001
连接器 符合 AIDA
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w/o clip
型号 09 45 545 0043
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
型号 09 35 002 3003
公头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power Base panel w. gasket
型号 09 35 002 0323
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing vert. jack
型号 09 45 545 0040
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull Power L Aida Kupplung
型号 61 04 201 1085 01
连接器组 符合 AIDA, 联接
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
型号 61 04 201 1084 01
连接器组 符合 AIDA, 联接
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
型号 09 35 225 0311
面板安装套装 符合 AIDA
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
型号 09 35 433 0401
连接器组 符合 AIDA, 带固定编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
型号 09 45 145 1521
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull SCRJ POF metal
型号 09 35 241 0401
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O型插头SCRJ, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
型号 09 35 002 2102
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
35
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,025 products
比较
0
排序方式
Filters
0