登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
HARTING ix Industrial
®
HARTING ix Industrial
®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
312
连接器
49
附件
2
针数
Select a value
Reset filter
from
8
10
to
8
10
8
80
10
49
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
3 A
to
1.5 A
3 A
1.5 A
93
3 A
6
接线方式
Select a value
Reset filter
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
1
压接针
11
焊接接线
66
绝缘置换连接绝缘位移终端
195
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.14 mm²
2
0.1 ... 0.12 mm²
1
0.22 ... 0.32 mm²
1
0.23 ... 0.36 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 22/7
7
AWG 24 ... AWG 22
3
AWG 24/7
7
AWG 27 ... AWG 26
1
AWG 28 ... AWG 26
2
AWG 28/7 ... AWG 22/7
9
AWG 28/7 ... AWG 26/7
7
附件种类
Select a value
Reset filter
测试适配器套件
1
解锁闩
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
4
Unfortunately, no results were found for your search query
363 products
(of 363)
1/13
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
接线方式-递减
导体截面积-递减
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 2561
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 2561 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
型号 09 45 181 2560 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 2562
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
型号 09 45 181 9000 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
型号 09 45 181 9002 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 9002
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
型号 09 45 181 2562 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 9001
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 9001 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
型号 09 45 281 2562 333
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
型号 09 45 281 9001 333
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
型号 09 45 281 2561 333
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
型号 09 45 281 9002 333
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
preLink PCB to ix Industrial module
型号 20 82 008 0001
preLink
®
PCB 至 ix Industrial
®
模块
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
型号 09 45 181 2585 XL
电缆连接器 顶弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
型号 09 45 181 9025 XL
电缆连接器 顶弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8A-1 plug SL-I22
型号 09 45 181 2563 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.0m
型号 33 48 111 1A21 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 1.0m
型号 33 48 111 1A20 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.3m
型号 33 48 111 1A20 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 10m
型号 33 48 111 1A20 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m
型号 33 48 111 1A20 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.5m
型号 33 48 111 1A20 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m
型号 33 48 111 1A20 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 1.5m
型号 33 48 111 1A20 015
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m
型号 33 48 111 1A20 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 5.0m
型号 33 48 111 1A20 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 0.3m
型号 33 48 111 1A21 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m
型号 33 48 111 1A21 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
13
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 363 products
比较
0
排序方式
Filters
0