登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
33 22 143 2000 002
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
注释
比较
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
电缆组装
Specifikace
预装一端
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
Compact
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
20
Uspořádání vodičů
20x AWG 26
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1.9 mm
2 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1.9 mm
2 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovité napětí
50 V
Vzdušná vzdálenost
≥ 1.2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1.9 mm
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Připojovací síla
50 N
Odpojovací síla
50 N
Spojovací cykly
≥ 100
Zkušební napětí U
r.m.s.
2 kV (接头-接头)
2 kV (接点-地)
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Odolnost proti vibracím
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Odolnost proti rázům
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镀银 接线端
镀银 界面端
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
黑色
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
220 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140367166
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较