配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 5000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 5m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 22 143 5000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
    Compact
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore 20x AWG 26
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    1.9 mm
    2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    1.9 mm
    2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1.9 mm
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Forza di inserzione ‌ 50 N
  • Forza di prelievo ‌ 50 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    2 kV (接头-接头)
    2 kV (接点-地)
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Resistenza alle vibrazioni 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Resistenza agli urti 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚酰胺 (PA)
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镀银 接线端
    镀银 界面端
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 黑色
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine 中国
  • GTIN 5713140799264
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较