登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 45 545 0032
型号: 09 45 545 0032
HPP V4 EI-PFT housing for HIFF inserts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
Easy Install, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 45 545 0032
HPP V4 EI-PFT housing for HIFF inserts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
Easy Install
带锁板扣
带集成密封
版本
锁定类型
PushPull
详细资料
用于所有 HIFF 兼容模块
技术参数
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140061156
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较