配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 72 MN FL4 MNML 4010
Ha-MLK4 MLZ4-1M
Ha-MLK4 MLZ4-1M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 MNML 4010
Ha-MLK4 MLZ4-1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8"
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    7/8"
    公头 弯式
  • 连接器2
    7/8"
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 16
技术参数
  • 极限温度 -35 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140261839
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较