登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ipari Ethernet Switchek
...
Funkciók
Fiber
97 00 000 1141
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
工作温度: -0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
Industrial Ethernet Switches
Specifikáció
Unmanaged
Ethernet típusa
Full Gigabit Ethernet
Verzió
Összes port száma
8
Rögzítés
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
9.216 kB
MAC tábla mérete
4k Entries
A csomag puffermérete
1.5 Megabit
Nem blokkoló
Yes
Szolgáltatás minősége
Yes
Energia hatékony Ethernet
Yes
Folyamatvezérlés
Off
Jelérintkező
No
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
No
Jumbo támasztó keret
Yes
Csomag tartalma
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
24 V DC
48 V DC
Megengedhető feszültség
9 ... 60 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Yes
Üzemi áramerősség
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<1.4 A @ 24 V DC
<2.3 A @ 48 V DC
Túláram elleni védelem
2 A at input
Fogyasztás
<3.12 W @ 24 V DC
Lezárási mód
Pluggable screw contact
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Yes
Műszaki jellemzők
Szennyeződési fok
2
Túlfeszültség kategória
II
Üzemi hőmérséklet
-0 ... +55 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 mated condition
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1734,000 h
Réz Ethernet port
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Hossz
107.5 mm
Szélesség
25 mm
Magasság
142 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
7(c)-I:
电容器或玻璃或陶瓷基体化合物中的玻璃或陶瓷(电介质陶瓷除外)中的含铅电气和电子部件,例如,压电设备
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55032 排放标准
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
Jóváhagyások
CE
根据要求
FCC
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
545 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85176200
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较