登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
97 00 000 1140
型号: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 3000
原件
工业以太网交换机
规格
非管理型
以太网类型
全千兆以太网
版本
端口总数
8
固定
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
9.216 kB
MAC 台尺寸
4k 入线口
分组缓冲器尺寸
1.5 Megabit
无阻塞
有
服务质量
有
节能以太网
有
流量控制
关
信号针
无
PoE 功能
无
巨型框架支架
有
包装内容
可插拔电源螺栓插针
组装说明
接线数据
额定电压
24 V DC
48 V DC
允许电压
9 ... 60 V DC
浪涌防护
有
工作电流
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<1.4 A @ 24 V DC
<2.3 A @ 48 V DC
过流保护
2 A 输入端
功率消耗
<3.12 W @ 24 V DC
接线方式
可插拔螺栓插针
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
有
技术参数
污染等级
2
过电压类别
II
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 1734,000 h
以太网端口 - 铜
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
传输标准
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
自动协商
有
自动极性
有
Auto-MDI(X)
有
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
传输长度
100 m
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
长度
107.5 mm
宽度
25 mm
高度
142 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
7(c)-I:
电容器或玻璃或陶瓷基体化合物中的玻璃或陶瓷(电介质陶瓷除外)中的含铅电气和电子部件,例如,压电设备
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 55032 排放标准
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
认证
CE
根据要求
FCC
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
544 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85176200
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (捷克语)
PDF (简体中文)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较