登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 001 3035
型号: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
100 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 35 mm²
额定电流: 100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
100 A 模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
1
详细资料
请单独订购插针
技术参数
导体截面积 (mm²)
10 ... 35 mm²
线芯外径
≤13 mm
额定电流
100 A
额定电压
830 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
10.68 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (瑞典语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较