myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
38
Accessories
9
插蕊
34
Frames
2
沒有可用數據
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
上殼 / 底座
用於工業應用
19 30 016 1521 XL
零件號: 19 30 016 1521 XL
Han 16B-HSE-M25 (PU 30)
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
上殼
尺寸: 16 B
低結構
雙鎖扣
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
注解
比較
零件號: 19 30 016 1521 XL
Han 16B-HSE-M25 (PU 30)
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
34
Frames
2
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
B
上殼/底座類型
上殼
型
低結構
版本
尺寸
16 B
版本
邊出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x M25
鎖定類型
雙鎖扣
應用領域
用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
IP67
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 7037(土灰)
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
CE
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
30
淨重
202 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140833463
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (韓文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (荷蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (法文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (德文)
PDF (義大利文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (日文)
PDF (Portuguese_PT)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較