登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
3
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för tuffa omgivningsförhållanden
19 40 016 0472
型号: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
高结构
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M10 2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Hög konstruktion
Version
Storlek
16 B
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
3
Kabelingång
1x M10
2x M40
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
625 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140408050
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较