配套产品
配套产品
Combinables
25
饰品
17
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Han 16HPR-PFT housing-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
饰品
17
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 上壳/底座介绍 用于内部安装
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 拧紧力矩 ‌6 Nm 固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 面板厚度 ≥2 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140831445
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较