Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
25
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part Number: 19 40 016 1114
Han 16HPR-PFT housing-M50
Han 16HPR-PFT housing-M50

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base para passagem através do painel
para montagem por dentro
Tamanho: 16 B
Trava parafuso
Aço inox
Entrada superior
1x M50
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 40 016 1114
Han 16HPR-PFT housing-M50
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
25
饰品
8
备件
1
插芯
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Base para passagem através do painel
  • Descrição da carcaça/base para montagem por dentro
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M50
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Espessura do painel ≥2 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.111 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140129863
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare