登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han® 1A
Han® 1A
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
6
插芯
34
系统布线
36
附件
23
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
12
to
2
3
4
5
8
12
2
6
3
28
4
4
5
12
8
4
12
12
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
4 A
6.5 A
10 A
16 A
to
0.5 A
4 A
6.5 A
10 A
16 A
0.5 A
4
4 A
4
6.5 A
12
10 A
28
16 A
16
额定电压
Select a value
Reset filter
from
48 V
50 V
400 V
to
48 V
50 V
400 V
48 V
4
50 V
12
400 V
36
尺寸
Select a value
Reset filter
1 A
41
出线孔
Select a value
Reset filter
1x
1
1x Pg 13.5
1
1x 集成
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
24
螺栓接线
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
21
母头
21
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
4
0.09 ... 0.52 mm²
4
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 2.5 mm²
8
0.14 ... 4 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
8
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
2
电缆适配器
4
螺钉安装底座
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
6
单线密封件
4
安装框架
3
尼龙绳
1
盲孔封圈
1
编码件
5
适配器
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
18
压入式连接
18
Unfortunately, no results were found for your search query
99 products
(of 99)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
Längsbügel umsprizt
型号 51 56 63
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel, umspritzt
型号 64 41 89
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel umsprizt
型号 51 56 80
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel, umspritzt
型号 64 41 88
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umsprizt
型号 51 56 97
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung, umspritzt
型号 64 93 50
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umsprizt
型号 51 57 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung, umspritzt
型号 64 93 49
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel umsprizt
型号 51 32 78
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel umsprizt
型号 51 32 77
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umsprizt
型号 51 32 80
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umsprizt
型号 51 32 79
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel umspritzt
型号 51 97 00
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel umspritzt
型号 51 97 34
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umspritzt
型号 51 97 01
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung umspritzt
型号 51 97 35
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 66
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 58
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 59
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 68
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 61
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 70
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 62
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 71
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Rastverriegelung
型号 47 48 63
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 72
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Längsbügel
型号 47 48 64
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 99 products
比较
0
排序方式
Filters
0