配套产品
配套产品
型号: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    连接器1
    连接器2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han E®
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 24 B macho
    Carcasa
  • Conector 2
    Han® 24 B hembra
    Carcasa
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 25
  • Estructura de núcleo 25x 1,5 mm²
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 500 V
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 4 kV AC
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140489165
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较