配套产品
配套产品
Steckpartner
23
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
48
Rahmen
2
型号: 09 30 024 0398
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0398
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
23
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
48
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung rückwärtige Montage
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 粉末涂层
  • Farbe Gehäuse RAL 7037(土灰)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 139,02 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140165106
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较