登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
保護罩
09 30 024 5405 XL
型号: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
上殼/底座系列
Han
®
B
附件種類
保護蓋
附件介紹
用於不封底安裝底座
用於表面安裝底座
版本
尺寸
24 B
鎖定類型
雙鎖扣
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
防護等級符合IEC 60529
IP65
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料(上殼/底座)
熱塑性塑料
規格和認證
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
80
淨重
22.9 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140910096
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较