登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
Frames
4
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
Han® HPR PYD
19 40 024 9938
型号: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
Frames
4
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR EasyCon
Gehäuseart
Montagedeckel
Gehäusebeschreibung
für Sockelgehäuse
für Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
24 B
Anzahl Kabeleingänge
2
Kabeleingang
1x M10
1x M40
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
6 Nm Montagedeckel
6 Nm Abstandsbolzen
6 Nm Befestigungsschrauben
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
0,01 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140830752
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较