配套产品
配套产品
饰品
1
Frames
4
型号: 19 40 024 9929
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳, 带 M6 安装孔
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9929
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
Frames
4
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 安装保护罩
  • 上壳/底座介绍
    用于表面安装底座
    用于上壳
    带 M6 安装孔
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 475.833 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN
    5713140569294
    5713140830783
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较