Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 0130
Han 24HPR EasyCon Sh. Frame M. 3x HC350
Han 24HPR EasyCon Sh. Frame M. 3x HC350

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru inserții tată, 3x Han® HC Modular 350, Bolțuri distanțiere scurte
Mărime: 24 B
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0130
Han 24HPR EasyCon Sh. Frame M. 3x HC350
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip de accesorii Frame
  • Descrierea accesoriului
    for male inserts
    3x Han® HC Modular 350
    Short distance bolts
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Conţinut pachet
    2x distance bolt (AF 7)
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Metal
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați