登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Frames
8
Hoods/Housing
5
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han® HPR PYD
19 40 024 9934
型号: 19 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Frames
8
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
上壳/底座类型
安装保护罩
上壳/底座介绍
用于表面安装底座
用于上壳
版本
尺寸
24 B
电缆入口数量
5
出线孔
1x M10
3x M25
1x M32
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 安装保护罩
6 Nm 定距螺栓
6 Nm 固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
217.75 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140830776
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (波兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较