登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Zorlu çevre koşulları için
19 40 024 4421
型号: 19 40 024 4421
Han 24HPR-HTE-M25-break-away
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Carcasa
Tamaño: 24 B
Break-away
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): Silicona
注释
比较
型号: 19 40 024 4421
Han 24HPR-HTE-M25-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Özellikler
Korozyan direnci ASTM B117-09 (500 h)
Sürüm
Boyut
24 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
Break-away
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP69K
IP65 / IP68
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
Silikon
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61373
IEC 60529
EN 45545
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
611 g
Menşei ülkesi
Hindistan
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140285163
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Italian)
PDF (French)
PDF (Polish)
PDF (Spanish)
PDF (Dutch)
PDF (Korean)
PDF (Japanese)
PDF (Swedish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较