登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para condiciones ambientales adversas
19 40 024 0475
型号: 19 40 024 0475
Han 24HPR-HTE4-M25-HSE-M10 Screw Lockin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25 1x M10
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0475
Han 24HPR-HTE4-M25-HSE-M10 Screw Lockin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Versión
Tamaño
24 B
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
5
Entrada de cable
4x M25
1x M10
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Campo de aplicación
carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
608 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140831223
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较