登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
饰品
3
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 024 1159
型号: 19 40 024 1159
Han 24HPR-PFT-for SCL-M50-FE-inverse
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于外部安装, 外部 FE
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1159
Han 24HPR-PFT-for SCL-M50-FE-inverse
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
饰品
3
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
Panel feed through housing
上壳/底座介绍
for mounting from outside
External FE
版本
尺寸
24 B
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x M50
锁定类型
Screw locking
应用领域
Hoods/housings for harsh outdoor environments
详细资料
The fixing screws must be sealed separately to reach the given degree of protection.
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
面板厚度
≥2 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Stainless steel
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,257 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140307216
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较