登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
12
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For harsh environmental conditions
19 40 024 1182
型号: 19 40 024 1182
Han 24HPR-PFT housing-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1182
Han 24HPR-PFT housing-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
12
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Panel feed through housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
for mounting from inside
Verzió
Méret
24 B
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M32
Rögzítés típusa
Screw locking
Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Részletek
Please order bulkhead mounted housing separately.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
4 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
A panel vastagsága
≥2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,060.4 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140830981
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较