登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
11
Frames
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 40 024 0552
型号: 19 40 024 0552
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带功能接地
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0552
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
11
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR enlarged
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit Funktionserde
Ausführung
Baugröße
24 HPR enlarged
Ausführung
seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M32
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise
Bei Verwendung von Han
®
Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular
®
Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009960 separat bestellen.
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
814 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140173309
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (荷兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较