配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
插芯
6
型号: 19 34 003 0421
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M25
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 34 003 0421
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
插芯
6
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han Hv E®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 低结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于 Han Hv E® 螺栓接线的特殊上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 118.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140128125
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较