Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie volanti
Taglia: 4 B
Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Grado di protezione: IP65, IP68, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 Accessori
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 Coperchio
  • 附件介绍 per custodie volanti
版本
  • 尺寸 4 B
  • 锁定类型 Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • 表面(上壳/底座) Verniciatura a polvere
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (nero jet)
  • 材料(锁扣) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Non incluso
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Cina
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta