登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para condições ambientais muito severas
19 40 004 0480
型号: 19 40 004 0480
Han 4HPR-HTE-for CL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 4 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 004 0480
Han 4HPR-HTE-for CL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Versão
Tamanho
4 B
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Alavanca de trava central (na carcaça)
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较